Elektromagnetna zavojnica VACC-S18-25-K4-1U-EX4D
562903
GTIN 4052568210489
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak
Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla M20x1,5
Karakteristične vrednosti za kaleme
24 V DC: 2,5 W - 24 V AC: 50/60 Hz, snaga 2,5 VA
Vrsta zaštite
IP65