Elektromagnetna zavojnica VACC-S18-25-K4-2U-EX4D

562904

GTIN 4052568210496

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak
Stezna kutija, navoj za uvođenje kabla M20x1,5
Karakteristične vrednosti za kaleme
110 V AC: 50/60 Hz, snaga 2,5 VA - 110 V DC: 2,5 W
Vrsta zaštite
IP65