Aktivni ugljeni filter MS9-LFX-G-U
564038
GTIN 4052568211202
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Modul baterije
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha
6500 l/min
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C
Radni pritisak
0 bar - 20 bar
Dizajn
Aktivni ugljeni filter