Filter-regulator MS9-LFR-G-D6-EUM-DI-AG-BAR-AS
564112
GTIN 4052568211431
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Indikator pritiska
sa manometarom
Radni pritisak
1 bar - 20 bar
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 7 bar
Finoća filtera
40 µm