Filter-regulator MS9-LFR-NG-D6-CUM-DI-AG-PSI-AS
564128
GTIN 4052568211554
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Indikator pritiska
sa manometarom
Radni pritisak
1 bar - 20 bar
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 7 bar
Finoća filtera
5 µm