Filter-regulator MS9-LFR-NG-D6-CUV-DI-AG-PSI-AS

564129

GTIN 4052568211561

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Indikator pritiska
sa manometarom
Radni pritisak
2 bar - 12 bar
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 7 bar
Finoća filtera
5 µm