Elektromagnetni ventil VUVG-L10A-P53C-ZT-M3-1P3
566445
GTIN 4052568213596
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 zatvoreno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
90 l/min
Pneumatski radni priključak
M3
Vrsta aktiviranja
električni