Elektromagnetni ventil VUVG-B10A-M52-RZT-F-1P3
566448
GTIN 4052568100124
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
100 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni