Elektromagnetni ventil VUVG-L10-P53C-T-M5-1P3
566459
GTIN 4052568213695
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 zatvoreno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
210 l/min
Pneumatski radni priključak
M5
Vrsta aktiviranja
električni