Elektromagnetni ventil VUVG-L10-B52-ZT-M5-1P3
566467
GTIN 4052568213756
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
220 l/min
Pneumatski radni priključak
M5
Vrsta aktiviranja
električni