Elektromagnetni ventil VUVG-L10-T32C-AT-M7-1P3
566471
GTIN 4052568213794
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
U čitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvoreni monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
170 l/min - 190 l/min
Pneumatski radni priključak
M7
Vrsta aktiviranja
električni