Elektromagnetni ventil VUVG-L10-P53C-T-M7-1P3

566476

GTIN 4052568213831

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 zatvoreno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
300 l/min - 320 l/min
Pneumatski radni priključak
M7
Vrsta aktiviranja
električni