Elektromagnetni ventil VUVG-L10-T32H-AZT-M7-1P3
566481
GTIN 4052568213886
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno/zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
170 l/min
Pneumatski radni priključak
M7
Vrsta aktiviranja
električni