Elektromagnetni ventil VUVG-L10-B52-ZT-M7-1P3

566483

GTIN 4052568213893

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
340 l/min - 380 l/min
Pneumatski radni priključak
M7
Vrsta aktiviranja
električni