Elektromagnetni ventil VUVG-L10-P53E-ZT-M7-1P3
566485
GTIN 4052568213916
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
U čitava se...
Funkcija ventila
5/3 sa ventilacijom
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
300 l/min - 320 l/min
Pneumatski radni priključak
M7
Vrsta aktiviranja
električni