Elektromagnetni ventil VUVG-B10-T32H-AZT-F-1P3
566489
GTIN 4052568213954
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno/zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
150 l/min - 170 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni