Elektromagnetni ventil VUVG-L14-M52-AT-G18-1P3
566499
GTIN 4052568100209
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
700 l/min - 780 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni