Elektromagnetni ventil VUVG-L14-P53E-T-G18-1P3
566502
GTIN 4052568214043
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 sa ventilacijom
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
560 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni