Elektromagnetni ventil VUVG-L14-M52-AZT-G18-1P3
566508
GTIN 4052568100216
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
680 l/min - 730 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni