Elektromagnetni ventil VUVG-B14-P53E-ZT-F-1P3
566519
GTIN 4052568214180
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 sa ventilacijom
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
460 l/min - 600 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni