Utičnica sa kablom NEBV-HSG2-KN-1-N-LE2
566663
GTIN 4052568057404
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Utičnica
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
Slika priključka S
Električni priključak 2, vrsta priključka
2 x pojadinačna žica
Električni priključak 2, tehnika priključivanja
otvoreni kraj
Dužina kabla
1 m