Utičnica sa kablom NEBV-HSG2-KN-5-N-LE2

566665

GTIN 4052568057428

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Utičnica
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
Slika priključka S
Električni priključak 2, vrsta priključka
2 x pojadinačna žica
Električni priključak 2, tehnika priključivanja
otvoreni kraj
Dužina kabla
5 m