Elektromagnetni ventil MHJ10-S-2,5-HF
567502
GTIN 4052568100667
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija ventila
2/2 zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
160 l/min
Pneumatski priključak 1
Napojna ploča
Radni pritisak
0.5 bar - 6 bar