Plastično crevo PUN-H-3/16-SW-150-CB
567955
GTIN 4052568370220
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Spoljašnji Ø u inčima
3/16
radijus skretanja od značaja za protok
21.031 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.993 bar - 9.997 bar
Temperatura okruženja
-35 °C - 63 °C