Plastično crevo PUN-H-3/16-GE-150-CB

567971

GTIN 4052568370343

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Spoljašnji Ø u inčima
3/16
radijus skretanja od značaja za protok
21.031 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.993 bar - 9.997 bar
Temperatura okruženja
-35 °C - 63 °C