Plastično crevo PUN-H-1/8-GN-150-CB
567977
GTIN 4052568370398
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Spoljašnji Ø u inčima
1/8
radijus skretanja od značaja za protok
11.887 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.993 bar - 9.997 bar
Temperatura okruženja
-35 °C - 63 °C