Plastično crevo PUN-H-1/4-WS-150-CB
568004
GTIN 4052568370565
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Spoljašnji Ø u inčima
1/4
radijus skretanja od značaja za protok
25.908 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.993 bar - 9.997 bar
Temperatura okruženja
-35 °C - 63 °C