Plastično crevo PUN-H-1/2-WS-150-CB

568007

GTIN 4052568370589

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Spoljašnji Ø u inčima
1/2
radijus skretanja od značaja za protok
62.179 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.993 bar - 9.997 bar
Temperatura okruženja
-35 °C - 63 °C