Plastično crevo PUN-H-5/16-SI-500-HA

568011

GTIN 4052568370619

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Spoljašnji Ø u inčima
5/16
radijus skretanja od značaja za protok
36.881 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.993 bar - 9.997 bar
Temperatura okruženja
-35 °C - 63 °C