Plastično crevo PUN-V0-14X2-BL-C
570352
GTIN 4052568058173
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Spoljašni prečnik
14 mm
Unutrašnji prečnik
9.8 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 9 bar
Temperatura okruženja
-35 °C - 60 °C