Plastično crevo PAN-MF-4X0,75-SW

570357

GTIN 4052568058203

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Spoljašni prečnik
4 mm
Unutrašnji prečnik
2.5 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 31 bar
Temperatura okruženja
-60 °C - 100 °C