Plastično crevo PAN-MF-6X1-SW
570358
GTIN 4052568058210
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Spoljašni prečnik
6 mm
Unutrašnji prečnik
4 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 27 bar
Temperatura okruženja
-60 °C - 100 °C