Plastično crevo PAN-MF-8X1-SW

570359

GTIN 4052568058227

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Spoljašni prečnik
8 mm
Unutrašnji prečnik
6 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 19 bar
Temperatura okruženja
-60 °C - 100 °C