Plastično crevo PAN-MF-12X1,5-SW
570361
GTIN 4052568058241
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Spoljašni prečnik
12 mm
Unutrašnji prečnik
9 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 19 bar
Temperatura okruženja
-60 °C - 100 °C