Plastično crevo PAN-MF-14X2-SW
570362
GTIN 4052568058258
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Spoljašni prečnik
14 mm
Unutrašnji prečnik
10 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 22 bar
Temperatura okruženja
-60 °C - 100 °C