Soft Start i brzoispusni ventil MS9-SV-G-C-V24-S-VS
570737
GTIN 4052568217273
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 3
G1 - 1 NPT
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
8300 l/min - 16550 l/min
Radni pritisak
3.5 bar - 16 bar
Vrsta aktiviranja
električni