Plastično crevo PUN-V0-16X2-SW

570767

GTIN 4052568058548

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Spoljašni prečnik
16 mm
Unutrašnji prečnik
11.8 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 9 bar
Temperatura okruženja
-35 °C - 60 °C