Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Ventilska ostrva

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Solenoid valve VUVB-ST12-B52-ZD-QX-1T1

570910

GTIN 4052568217495

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
260 l/min - 450 l/min
Pneumatski priključak 1
Napojna ploča
Vrsta aktiviranja
električni