Enkoder kabl NEBM-M12G12-RS-15-N-S1G15
571915
GTIN 4052568217983
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Utičnica
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 2, vrsta priključka
Priključak
Električni priključak 2, tehnika priključivanja
Sub-D
Dužina kabla
15 m