Proporcionalni regulator pritiska VPPM-8TA-L-1-F-0L10H-C1

572412

GTIN 4052568218652

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3-struki proporcionalni regulator pritiska
Pneumatski priključak 1
Napojna ploča
Opseg regulisanja pritiska
0.1 bar - 10 bar
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1650 l/min