Bus node CTEU-AS
572555
GTIN 4052568260217
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Protokol
AS interfejs
Opseg radnog pritiska DC
20 V - 31.6 V
Potrošnja sopstvene struje kod nominalnog radnog napona
Tip. 50 mA
Interfejs sabirnice polja, protokol
AS interfejs
Vrsta zaštite
IP65 - IP67