Mrežno čvorište CTEU-EC
572556
GTIN 4052568218669
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Protokol
EtherCAT
Opseg radnog pritiska DC
18 V - 30 V
Potrošnja sopstvene struje kod nominalnog radnog napona
Tip. 60 mA
Interfejs sabirnice polja, protokol
EtherCAT
Vrsta zaštite
IP65 - IP67