Kompaktni cilindar ADN-40-30-A-PPS-A
572677
GTIN 4052568218980
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
754 N
Hod
30 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja