Elektromagnetni ventil VUVG-S10-T32H-MZT-M5-1T1L
573391
GTIN 4052568219956
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno/zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
130 l/min
Pneumatski radni priključak
M5
Vrsta aktiviranja
električni