Elektromagnetni ventil VUVG-S10-M52-MZT-M5-1T1L
573393
GTIN 4052568102647
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
230 l/min
Pneumatski radni priključak
M5
Vrsta aktiviranja
električni