Elektromagnetni ventil VUVG-S10-B52-ZT-M5-1T1L

573394

GTIN 4052568219963

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
230 l/min
Pneumatski radni priključak
M5
Vrsta aktiviranja
električni