Elektromagnetni ventil VUVG-S10-P53C-ZT-M5-1T1L
573395
GTIN 4052568219970
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 zatvoreno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
210 l/min
Pneumatski radni priključak
M5
Vrsta aktiviranja
električni