Elektromagnetni ventil VUVG-S10-T32C-MZT-M7-1T1L
573401
GTIN 4052568220037
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvoreni monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
140 l/min
Pneumatski radni priključak
M7
Vrsta aktiviranja
električni