Elektromagnetni ventil VUVG-S10-M52-RZT-M7-1T1L

573404

GTIN 4052568102654

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
330 l/min
Pneumatski radni priključak
M7
Vrsta aktiviranja
električni