Elektromagnetni ventil VUVG-S10-M52-MZT-M7-1T1L
573405
GTIN 4052568220068
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
290 l/min
Pneumatski radni priključak
M7
Vrsta aktiviranja
električni